ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

デジタルはかりEA715DF

通常単価(税別)
11,330
税込単価
12,463
通常出荷日:2日目

型式:EA715DF-1A,エスコ大分類:測定工具,商品名:1.0kg(0.5g) 台はかり型式:EA...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA715DF-1A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA715DF-1Aの仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
ひょう量(g)
1000
最小表示(g)
0.5
計量皿形状
角皿
乾電池対応
有り
パソコン接続機能
無し(接続不可)
計量皿寸法D(mm)
190
計量皿寸法W(mm)
230
プリンター接続機能
無し(接続不可)
防塵・防水機能
無し
サイズ
244(W)×232(D)×137(H)mm
電源
単1電池×6本(別売)
重量
1.6kg
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
SL-1000

型番リスト

表示件数
型番
EA715DF-1A

ひょう量

(g)

最小表示

(g)

メーカー型番

最小発注数量
1000
0.5
SL-1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,330
( 12,463 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA715DF-1A,エスコ大分類:測定工具,商品名:1.0kg(0.5g) 台はかり
型式:EA715DF-2A,エスコ大分類:測定工具,商品名:2.0kg(1.0g) 台はかり

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルはかりEA715DFの型番EA715DF-1Aのページです。 型番EA715DF-1Aに関する仕様情報を記載しております。
デジタルはかりEA715DFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルはかりEA715DF
デジタルはかりEA715CF-21・EA715CF-22
デジタルはかりEA715CB-41~EA715CB-45
防水・防塵デジタルはかりEA715CH-21~EA715CH-26
防水・防塵デジタルはかりEA715CH-16・EA715CH-17
台はかりEA715SE-5・EA715SE-10
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,3308,4009,12324,170 -20,83013,491 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
計量皿形状角皿角皿角皿角皿角皿角皿
乾電池対応有り有り有り有り有り無し
パソコン接続機能無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)無し(接続不可)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト