17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

175×18×130mm水栓用ナットレンチセットEA546ZA-6

通常単価(税別)
1,017円
税込単価
1,119円
通常出荷日:1日目

型式:EA546ZA-6,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:175x18x13...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    鋼
  • セット内容
    水栓修理レンチ、ケレップ、ピンセット
  • メーカー型番
    9602
  • メーカー
    カクダイ
  • 適合対辺
    24・26・28・30・32mm

型番:

EA546ZA-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA546ZA-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
材質
鋼
セット内容
水栓修理レンチ、ケレップ、ピンセット
メーカー型番
9602
メーカー
カクダイ
適合対辺
24・26・28・30・32mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA546ZA-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,017円
( 1,119円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA546ZA-6,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:175x18x130mm 水栓用ナットレンチセット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

175×18×130mm水栓用ナットレンチセットEA546ZA-6の型番EA546ZA-6のページです。 型番EA546ZA-6に関する仕様情報を記載しております。
175×18×130mm水栓用ナットレンチセットEA546ZA-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
175×18×130mm水栓用ナットレンチセットEA546ZA-6
42.0~91.0mm/450mmコーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS-4
コーナーレンチ(SGM継手/鋼管)EA546DS
チェーンレンチEA546VD
チェーンレンチEA546WS
パイプレンチ(アルミ合金)EA546BE
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,017円15,760円26,759円7,693円 -7,759円6,922円 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目2日目
商品タイプその他コーナーレンチコーナーレンチチェーンレンチチェーンレンチパイプレンチ(アルミ製)
材質鋼---ハンドル:鍛造鉄、チェーン:硬化スチール-
セット内容水栓修理レンチ、ケレップ、ピンセット-----
メーカー型番9602CWP0540ACWP0580A---
メーカーカクダイMCC(松阪鉄工所)MCC(松阪鉄工所)ヒット商事(HIT)-ヒット商事(HIT)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました