ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

台はかり用USBコンバータ・ケーブルセットEA715DL-6

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:6日目

型式:EA715DL-6,エスコ大分類:測定工具,商品名:台はかり用USBコンバータ_ケーブルセット

型番:

EA715DL-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA715DL-6の仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
ケーブル長
約1790mm
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
AX-USB-9P
コンバータ長
約820mm

型番リスト

表示件数
型番
EA715DL-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA715DL-6,エスコ大分類:測定工具,商品名:台はかり用USBコンバータ_ケーブルセット

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台はかり用USBコンバータ・ケーブルセットEA715DL-6の型番EA715DL-6のページです。 型番EA715DL-6に関する仕様情報を記載しております。
台はかり用USBコンバータ・ケーブルセットEA715DL-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台はかり用USBコンバータ・ケーブルセットEA715DL-6
台はかり用防水ケーブルEA715DL-7
台はかり用計量データロガーEA715DL-1
60kg(0.005-0.02kg)台はかり(内蔵プリンタ付)EA715AG-6A
冷媒自動充填はかりセット
デジタルホームはかりEA715CB-23
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,00020,00018,00091,78166,0003,820
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目1日目
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器はかりはかりはかり
種類オプションオプションオプション本体本体本体
ケーブル長約1790mm5m----
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイテストー(testo)エー・アンド・デイ
メーカー型番AX-USB-9PAX-KO2737-500JAAD-1688HV-60KCP0564256055(testo 560i)UH-3201-W

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト