ツール用品技術窓口

AC100V/18000rpmペンシルグラインダーEA818EM-11

通常単価(税別)
9,838
税込単価
10,822
通常出荷日:1日目

型式:EA818EM-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セット
  • 種類
    回転式
  • 装着コレット (mm)
    2.35~2.4 / 3.0~3.2
  • 無負荷回転数 (min-1)
    6000~18000
  • 全長 (mm)
    180
  • 付属品
  • コード長
    960mm
  • 重量
    165g
  • 電源
    AC100V
  • 付属品
    切断砥石、バフ等先端工具19種
  • チャック能力
    Φ0.3~3.2
  • 定格使用時間
    15分
  • キーレスチャック
    0.3~3.2mm

型番:

EA818EM-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA818EM-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
セット
種類
回転式
装着コレット(mm)
2.35~2.4 / 3.0~3.2
無負荷回転数(min-1)
6000~18000
全長(mm)
180
付属品
コード長
960mm
重量
165g
電源
AC100V
付属品
切断砥石、バフ等先端工具19種
チャック能力
Φ0.3~3.2
定格使用時間
15分
キーレスチャック
0.3~3.2mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA818EM-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,838
( 10,822 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA818EM-11,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/18000rpm ペンシルグラインダー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/18000rpmペンシルグラインダーEA818EM-11の型番EA818EM-11のページです。 型番EA818EM-11に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/18000rpmペンシルグラインダーEA818EM-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/18000rpmペンシルグラインダーEA818EM-11
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーEA818PR-5
AC100V/13000rpmペンシルグラインダーEA818EL-2A
AC100V/8000~18000rpmマイクログラインダーセットEA818PR-5S
DC3.7Vマイクログラインダーセット(無段変速・充電式)EA818PR-1
アングルグラインダー 中速型 ヘビーデューティアングロン
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコミニター
通常価格9,83813,7867,87017,64410,80074,383
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目5日目
商品タイプセット本体セットセットセット本体
種類回転式回転式回転式回転式回転式回転式
装着コレット(mm)2.35~2.4 / 3.0~3.23 / 2.352.353 / 2.352.353
無負荷回転数(min-1)6000~180008000~180006000~130008000~180009000~150001000~14200
全長(mm)180230157230190158
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト