ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニ溶接器(プロパン・酸素)EA300M-0

通常単価(税別)
94,739
税込単価
104,213
通常出荷日:1日目

型式:EA300M-0,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:ペットウェルダー(プロパ...

詳細を確認

型番:

EA300M-0
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA300M-0の仕様・寸法情報

商品タイプ
プロパンバーナー
総重量
10kg
セット内容
8点セット:(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1付、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300M-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付)×1、(EA300M-4)ショートサイズ溶接機×1、スタンド×1
推奨火口
#140まで(2口)、#315まで(L型)
スタンドサイズ
460mm×190mm×490(H)mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA300M-0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
94,739
( 104,213 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA300M-0,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:ペットウェルダー(プロパン・酸素)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニ溶接器(プロパン・酸素)EA300M-0の型番EA300M-0のページです。 型番EA300M-0に関する仕様情報を記載しております。
ミニ溶接器(プロパン・酸素)EA300M-0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニ溶接器(プロパン・酸素)EA300M-0
ミニ溶接器(プロパン・酸素)EA300MB-0
プロパンバーナー Mタイプ
プロパンバーナーMタイプ
プロパンバーナー_プロパンバーナー用火口 酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナー
[自動点火式]ミニトーチ(カセット・ライターガス兼用)EA303HF
メーカーエスコエスコトラスコ中山新富士バーナートラスコ中山エスコ
通常価格94,73989,07215,620 -21,500 -6,249 -6,050 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜1日目1日目〜1日目〜
商品タイププロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナープロパンバーナーガストーチ
総重量10kg10kg----
セット内容8点セット:(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1付、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300M-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付)×1、(EA300M-4)ショートサイズ溶接機×1、スタンド×18点セット:(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1----
推奨火口#140まで(2口)、#315まで(L型)#315まで----
スタンドサイズ460mm×190mm×490(H)mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト