17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1/2 ~3/4 チェザー(1組)EA350XC-9【4個入り】

通常単価(税別)
13,215円
税込単価
14,537円
通常出荷日:5日目

型式:EA350XC-9,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/2”~ 3/4...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじ切り機用パーツ
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • サイズ
    1/2”~3/4”
  • メーカー型番
    161407
  • 適用機種
    EA350XC-2、2A(旧)-2B
  • メーカー
    レッキス工業(REX)

型番:

EA350XC-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA350XC-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ切り機用パーツ
本体・関連商品
関連商品
サイズ
1/2”~3/4”
メーカー型番
161407
適用機種
EA350XC-2、2A(旧)-2B
メーカー
レッキス工業(REX)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA350XC-9
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,215円
( 14,537円 )
5日目

詳細情報

基本情報

型式:EA350XC-9,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:1/2”~ 3/4” チェザー(1組)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2 ~3/4 チェザー(1組)EA350XC-9の型番EA350XC-9のページです。 型番EA350XC-9に関する仕様情報を記載しております。
1/2 ~3/4 チェザー(1組)EA350XC-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2 ~3/4 チェザー(1組)EA350XC-9
電動ネジ切リ機EA350XC-2B
大口径対応パイプ受台 MINIアジャスタロール ボールトランスファヘッド組(2ヶ)
パイプ・形鋼などの受台にHDパイプジャックL ボールトランスファー組(2ヶ)
ボルトマシン用ダイヘッド ボルトマシン25Pro/No.1用
ニップルアタッチメント(レッキス パイプマシン用)
メーカーエスコエスコアサダアサダアサダレッキス工業
通常価格13,215円604,535円49,914円 -36,657円 -34,068円 -17,610円 -
通常出荷日5日目5日目6日目6日目6日目9日目〜
商品タイプねじ切り機用パーツねじ切り機パイプバイスパイプバイスねじ切り機用パーツねじ切り機用パーツ
本体・関連商品関連商品本体関連商品関連商品本体関連商品
サイズ1/2”~3/4”770(L)×480(W)×405(H)mm----
メーカー型番161407273015(F80AⅢ)----
適用機種EA350XC-2、2A(旧)-2B-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました