17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

21×310mmバナナウェジ(ノンスパーキング)EA642KN-87

  • 商品種類
    ウエッジ
  • 全長 (mm)
    310
  • 材質
    アルミニウム青銅
  • 重量(g)
    610
  • 穴径
    6mm
  • 先端幅×厚(mm)
    21×3

型番:

EA642KN-87
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA642KN-87の仕様・寸法情報

商品種類
ウエッジ
全長(mm)
310
材質
アルミニウム青銅
重量(g)
610
穴径
6mm
先端幅×厚(mm)
21×3

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA642KN-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,282円
( 41,010円 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA642KN-87,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:21x310mm バナナウェジ(ノンスパーキング)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

21×310mmバナナウェジ(ノンスパーキング)EA642KN-87の型番EA642KN-87のページです。 型番EA642KN-87に関する仕様情報を記載しております。
21×310mmバナナウェジ(ノンスパーキング)EA642KN-87のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
21×310mmバナナウェジ(ノンスパーキング)EA642KN-87
ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) EA642KE-112A
ファイバーグラスハンドル EA642KB-69
10×115mmセンターポンチ(ノンスパーキング)EA642HX-115
4000g/58×840mmスレッジハンマー(ノンスパーキング)EA642KL-4.0
防爆ヤスリ(ノンスパーキング)EA643KA
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格37,282円36,746円10,299円4,770円74,218円16,334円 -
通常出荷日3日目2日目2日目3日目3日目1日目〜
商品種類ウエッジブラシその他チゼル・ポンチその他ヤスリ
全長(mm)31016001498115840380
材質アルミニウム青銅ブラシ:りん青銅、柄:ファイバーグラスファイバーグラスアルミニウム青銅ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ファイバーグラスベリリウム銅合金
重量(g)6101995861---
穴径6mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました