ツール用品技術窓口

4000g/58×840mmスレッジハンマー(ノンスパーキング)EA642KL-4.0

通常単価(税別)
74,218円
税込単価
81,640円
通常出荷日:3日目

型式:EA642KL-4.0,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:4000g/5...

詳細を確認
  • 商品種類
    その他
  • 全長 (mm)
    840
  • 材質
    ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ファイバーグラス
  • 頭重量
    4000g
  • 頭サイズ
    58×58mm
  • 詳細タイプ
    スレッジハンマー

型番:

EA642KL-4.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA642KL-4.0の仕様・寸法情報

商品種類
その他
全長(mm)
840
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ファイバーグラス
頭重量
4000g
頭サイズ
58×58mm
詳細タイプ
スレッジハンマー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA642KL-4.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,218円
( 81,640円 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA642KL-4.0,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:4000g/58x840mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4000g/58×840mmスレッジハンマー(ノンスパーキング)EA642KL-4.0の型番EA642KL-4.0のページです。 型番EA642KL-4.0に関する仕様情報を記載しております。
4000g/58×840mmスレッジハンマー(ノンスパーキング)EA642KL-4.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4000g/58×840mmスレッジハンマー(ノンスパーキング)EA642KL-4.0
450g/300mmハンマー(ノンスパーキング)EA643DA-43A
21×310mmバナナウェジ(ノンスパーキング)EA642KN-87
ワイヤーブラシ(ノンスパーキング) EA642KE-112A
ファイバーグラスハンドル EA642KB-69
10×115mmセンターポンチ(ノンスパーキング)EA642HX-115
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格74,218円7,074円37,282円36,746円10,299円4,770円
通常出荷日3日目2日目3日目2日目2日目3日目
商品種類その他その他ウエッジブラシその他チゼル・ポンチ
全長(mm)84030031016001498115
材質ヘッド:アルミニウム青銅、柄:ファイバーグラスヘッド:アルミニウム青銅、柄:樹脂アルミニウム青銅ブラシ:りん青銅、柄:ファイバーグラスファイバーグラスアルミニウム青銅
頭重量4000g-----
頭サイズ58×58mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防爆工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました