17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41

通常単価(税別)
27,206
税込単価
29,927
通常出荷日:2日目

型式:EA809PX-41、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリール、延長コード、商品名...

詳細を確認
  • 回転数 (min⁻¹)
    800~2400
  • 電源 (V)
    AC100
  • 消費電力 (W)
    50
  • 種類
    本体
  • コード長
    2m
  • サイズ
    290×45×65(H)mm
  • メーカー
    キソパワーツール(PROXXON)
  • パッド径
    50mm
  • 付属品
    専用スポンジ、モップバフ、バフ、ディスク研磨ペーパー、研磨剤、樹脂ケース
  • 重量
    720g
  • 型番
    27580
  • パッド取付ねじ
    M4×10mm
  • 定格使用時間
    15分

型番:

EA809PX-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA809PX-41の仕様・寸法情報

回転数(min⁻¹)
800~2400
電源(V)
AC100
消費電力(W)
50
種類
本体
コード長
2m
サイズ
290×45×65(H)mm
メーカー
キソパワーツール(PROXXON)
パッド径
50mm
付属品
専用スポンジ、モップバフ、バフ、ディスク研磨ペーパー、研磨剤、樹脂ケース
重量
720g
型番
27580
パッド取付ねじ
M4×10mm
定格使用時間
15分
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA809PX-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,206
( 29,927 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA809PX-41、エスコ大分類:電動工具、発電機、トランス、コードリール、延長コード、商品名:AC100V/800~2400rpm 電動ポリッシャー(50mm)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41の型番EA809PX-41のページです。 型番EA809PX-41に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/800~2400rpm電動ポリッシャー(50mm)EA809PX-41
123mm 電子ポリッシャーキット EA809PR-10A
電動ポリッシャー
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-16
75mm/18Vポリッシャー(充電式)EA809PS-11
123mm電子ポリッシャーキットEA809PR-10SC
メーカーエスコエスコEARTH MANエスコエスコエスコ
通常価格27,20619,8266,84852,71147,45023,940
通常出荷日2日目2日目3日目1日目2日目1日目
回転数(min⁻¹)800~24006000~1200050Hz 約900~3000/60Hz 約600~3000520~7801600~25006000~12000
電源(V)AC100AC100(50/60Hz)AC1001818AC100
消費電力(W)5030060--300
種類本体本体本体本体本体本体
コード長2m5m----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト