ツール用品技術窓口

エアーポリッシャーEA162PP-1

通常単価(税別)
22,453円
税込単価
24,698円
通常出荷日:2日目

型式:EA162PP-1、エスコ大分類:エアーコンプレッサー、エアー工具、エアーホースリール、空圧機器...

詳細を確認
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.23
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • 無負荷回転数 (rpm)
    2000
  • 全長 (mm)
    190
  • 商品タイプ
    本体
  • パッドサイズ
    Φ175
  • 使用コンプレッサー
    2.2kw
  • 吸入口
    Rc1/4"
  • 重量(g)
    2300
  • 騒音値
    87.9dB(A)
  • 三軸合成値
    6.9m/s2(ISO22867)

型番:

EA162PP-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA162PP-1の仕様・寸法情報

空気消費量(m³/min)
0.23
使用空気圧力(MPa)
0.63
無負荷回転数(rpm)
2000
全長(mm)
190
商品タイプ
本体
パッドサイズ
Φ175
使用コンプレッサー
2.2kw
吸入口
Rc1/4"
重量(g)
2300
騒音値
87.9dB(A)
三軸合成値
6.9m/s2(ISO22867)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA162PP-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,453円
( 24,698円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA162PP-1、エスコ大分類:エアーコンプレッサー、エアー工具、エアーホースリール、空圧機器、商品名: 2000rpm/175mm エアーポリッシャー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーポリッシャーEA162PP-1の型番EA162PP-1のページです。 型番EA162PP-1に関する仕様情報を記載しております。
エアーポリッシャーEA162PP-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーポリッシャーEA162PP-1
[125mm]エアーサンダー(マジック式)EA162EA-1
[70×120mm]エアーサンダー(クリップ式)EA162PA-1
[75mm]エアーミニサンダー(マジック式)EA162KN
吸塵式ミニオービタルサンダー 813C2D-MPS
非吸塵式疑似シングルアクションサンダー 937FNシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスココンパクトツールコンパクトツール
通常価格22,453円26,177円16,066円46,534円49,458円53,296円
通常出荷日2日目1日目1日目2日目1日目1日目
空気消費量(m³/min)0.230.2120.1450.450.30.36
使用空気圧力(MPa)0.630.620.630.60.4~0.60.6
無負荷回転数(rpm)200010000150006000900011000
全長(mm)190184145204142250
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました