ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

[+-Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)EA564AL-5C

通常単価(税別)
5,860
税込単価
6,446
通常出荷日:2日目

型式:EA564AL-5C,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品...

詳細を確認

型番:

EA564AL-5C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA564AL-5Cの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス
先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
3×4 / 4.5×5.5 / 6 / 6×6.5
先端サイズ・六角(mm)
1.5 ~ 6
先端サイズ・トルクス
T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30
グリップ形状
ボール
単品/セット
セット
ビット全長
125mm
ラチェットハンドル
95mm
差込六角対辺
1/4"
<セット内容>
22点セット
型番
ESCOオリジナルセット品
メーカー
ESCOオリジナル
(+)(-)ビット
(+)#2×(-)6mm

型番リスト

表示件数
型番
EA564AL-5C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,860
( 6,446 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA564AL-5C,エスコ大分類:ドライバー,ビット,インパクトドライバー,六角棒レンチ,商品名:+ - Hexagon Hexlobeドライバーセット(ラチェット式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[+-Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)EA564AL-5Cの型番EA564AL-5Cのページです。 型番EA564AL-5Cに関する仕様情報を記載しております。
[+-Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)EA564AL-5Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[+-Hexagon Hexlobe]ドライバーセット(ラチェット式)EA564AL-5C
ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-110A
[+-Hex]ドライバーセット(ラチェット・差替式)EA550-100A
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)
"コンパクトラチェット52"(ストレート型)セット
ラチェットドライバー 16本組
メーカーエスコエスコエスコエスコANEXベッセル
通常価格5,86014,44413,73218,8306,5222,801
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス(いじり止め) / ポジドライブプラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス / 特殊プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクス
先端サイズ・プラス(+)No.2No.2No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)6 / 3×4 / 4.5×5.5 / 6×6.54 / 34 / 35.566
先端サイズ・六角(mm)1.5 / 3 / 4 / 2 / 5 / 6 / 2.53 / 43 / 43 / 4 / 5 / 63 / 4 / 5 / 6 / 2.53 / 4 / 2 / 5 / 2.5
先端サイズ・トルクスT10 / T30 / T15 / T25 / T27 / T20 / T8 / T7 / T9T10・T15・T20・T25T10 / T15 / T25 / T20T10 / T30 / T15 / T25 / T20T10 / T30 / T15 / T25 / T27 / T20 / T8 / T6 / T40T30H / T15H / T27H / T20H / T40H / T25H / T10H

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト