ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

200mm強力型電工ペンチ(砲金構造/グリップ付) EA534FA-20・22

通常単価(税別)
5,944円
税込単価
6,538円
通常出荷日:1日目

型式:EA534FA-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 強力型電工ペン...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA534FA-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA534FA-22の仕様・寸法情報

鉄線切断能力(mm)
Φ3.4
ピアノ線切断能力(mm)
Φ2.0
VA線(VVF)切断能力(mm)
1.6×3心、2.0×3心、2.6×3心
呼び寸法
220
ばね
なし
くわえ部すべり止め加工
あり
落下防止用ひも取付穴
○
材質
本体:マルトロイ(CR-V70Cクロームバナジウム鋼)、グリップ:エラストマー
仕様
強力型
型番
FCC-119
重量(g)
412
サイズ(W×D×H)mm
54×19×223
メーカー
マルト長谷川工作所(KEIBA)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA534FA-22

鉄線切断能力

(mm)

呼び寸法

型番

重量(g)

サイズ(W×D×H)mm

最小発注数量
Φ3.4
220
FCC-119
412
54×19×223
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,944円
( 6,538円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA534FA-20,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:200mm 強力型電工ペンチ(砲金構造/グリップ付)
型式:EA534FA-22,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:220mm 強力型電工ペンチ(砲金構造/グリップ付)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mm強力型電工ペンチ(砲金構造/グリップ付) EA534FA-20・22の型番EA534FA-22のページです。 型番EA534FA-22に関する仕様情報を記載しております。
200mm強力型電工ペンチ(砲金構造/グリップ付) EA534FA-20・22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mm強力型電工ペンチ(砲金構造/グリップ付) EA534FA-20・22
200mm電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド)EA534DE-200
強力型電工ペンチ(砲金構造)EA534FC
電工ペンチ H級 1050Z-175・1050Z-200
電工ペンチ(圧着付/偏芯型) EA534DC-200・225
電工ペンチ
メーカーエスコエスコエスコフジ矢エスコ室本鉄工
通常価格5,944円4,527円5,463円 -3,345円4,087円 -4,056円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目〜1日目
ピアノ線切断能力(mm)Φ2.0Φ1.6Φ2.0---
VA線(VVF)切断能力(mm)1.6×3心、2.0×3心、2.6×3心2.0×3心1.6×3心、2.0×3心、2.6×3心2.0×3-2.0×3
ばねなしなしなしなしなしあり
くわえ部すべり止め加工ありありありありあり-
落下防止用ひも取付穴○○-○○○
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました