ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

190mm電工ペンチEA534GZ-1

通常単価(税別)
3,079
税込単価
3,387
通常出荷日:1日目

型式:EA534GZ-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:190mm 電工ペンチ

型番:

EA534GZ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA534GZ-1の仕様・寸法情報

鉄線切断能力(mm)
Φ2.3
銅線切断能力(mm)
Φ2.3
ばね
なし
くわえ部すべり止め加工
あり
全長(mm)
190
切断能力(φmm)
アルミ、軟線、中硬線、硬線:2.3

型番リスト

表示件数
型番
EA534GZ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,079
( 3,387 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA534GZ-1,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:190mm 電工ペンチ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

190mm電工ペンチEA534GZ-1の型番EA534GZ-1のページです。 型番EA534GZ-1に関する仕様情報を記載しております。
190mm電工ペンチEA534GZ-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
190mm電工ペンチEA534GZ-1
254mm電工ペンチ(強力型/圧着付)EA534GZ-6
200mm電工ペンチ(圧着付/偏芯型/スラッシュヘッド)EA534DE-200
電工用プライヤー(AWG仕様) EA537PE-6・26
圧着付ペンチ(穴付) 1150A-175
ネジザウルスEL
メーカーエスコエスコエスコエスコフジ矢エンジニア
通常価格3,0797,2184,53014,156 -5,3644,231
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
鉄線切断能力(mm)Φ2.3Φ2.3Φ3.4-33.2
銅線切断能力(mm)Φ2.3Φ2.3Φ4.0Φ153.54
ばねなしなしなしありなしなし
くわえ部すべり止め加工ありありありありありあり
全長(mm)190254202200--

電工ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト