ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AC100V/100-400℃溶接棒乾燥機EA318ZD-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,593
税込単価
60,052

型式:EA318ZD-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    溶接棒乾燥機
  • サイズ
    212×706×262(H)mm
  • 重量
    6kg
  • 消費電力
    400W
  • 型番
    ISK-D400
  • 入力電源
    AC100V 50/60Hz
  • 収納溶接棒
    最長450mm
  • 収納量
    最大:10kg
  • メーカー
    育良精機
  • 設定温度
    100~400℃ 無段階(サーモスタット付)

型番:

EA318ZD-1
解除
    数量:

    EA318ZD-1の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    溶接棒乾燥機
    サイズ
    212×706×262(H)mm
    重量
    6kg
    消費電力
    400W
    型番
    ISK-D400
    入力電源
    AC100V 50/60Hz
    収納溶接棒
    最長450mm
    収納量
    最大:10kg
    メーカー
    育良精機
    設定温度
    100~400℃ 無段階(サーモスタット付)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA318ZD-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    54,593
    ( 60,052 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA318ZD-1,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:AC100V/100-400℃ 溶接棒乾燥機

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    AC100V/100-400℃溶接棒乾燥機EA318ZD-1の型番EA318ZD-1のページです。 型番EA318ZD-1に関する仕様情報を記載しております。
    AC100V/100-400℃溶接棒乾燥機EA318ZD-1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    AC100V/100-400℃溶接棒乾燥機EA318ZD-1
    軟鋼用ソリッドワイヤーEA315SH-45
    Φ0.8mm/5.0kgソリッドブレージングワイヤーEA315SH-81
    アルミ用ソリッドワイヤーEA315SH
    軟鋼用ソリッドワイヤーEA315SH-43,44
    高張力銅用ソリッドワイヤーEA315SH
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格54,5937,98032,33813,505 -9,837 -6,470 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目1日目
    商品タイプ溶接棒乾燥機溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ溶接ワイヤ
    サイズ212×706×262(H)mm-----
    重量6kg5kg5kg2kg5kg5kg
    消費電力400W-----
    型番ISK-D400PF-73PF-81---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました