ツール用品技術窓口

AC100Vマルチツールセット(ジグソーヘッド付)EA813WA-117

通常単価(税別)
15,976円
税込単価
17,574円
通常出荷日:1日目

型式:EA813WA-117,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    10
  • 切断能力:アルミ (mm)
    5
  • 切断能力:木材 (mm)
    45
  • 電源
    AC100V
  • ストローク数 (min-1)
    2800
  • ストローク (mm)
    13
  • 消費電力 (W)
    300
  • コード長
    3m
  • 重量
    1kg
  • <セット内容>
    マルチツール本体(EA813WA-6)、ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)、工具箱、パーツケース、木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)、曲線用ブレード×1枚
  • 本体サイズ
    140×70×210(H)mm
  • 適合ヘッド品番
    EA813WA-11~-21
  • セット
    ESCOオリジナルセット品
  • 工具箱サイズ
    460×265×233mm
  • メーカー
    BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)

型番:

EA813WA-117
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA813WA-117の仕様・寸法情報

商品タイプ
ジグソー
切断能力:軟鋼板(mm)
10
切断能力:アルミ(mm)
5
切断能力:木材(mm)
45
電源
AC100V
ストローク数(min-1)
2800
ストローク(mm)
13
消費電力(W)
300
コード長
3m
重量
1kg
<セット内容>
マルチツール本体(EA813WA-6)、ジグソーアタッチメント(EA813WA-17)、工具箱、パーツケース、木工用ブレード(6TPI・10TPI各2枚)、曲線用ブレード×1枚
本体サイズ
140×70×210(H)mm
適合ヘッド品番
EA813WA-11~-21
セット
ESCOオリジナルセット品
工具箱サイズ
460×265×233mm
メーカー
BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813WA-117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,976円
( 17,574円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813WA-117,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V マルチツールセット(ジグソーヘッド付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100Vマルチツールセット(ジグソーヘッド付)EA813WA-117の型番EA813WA-117のページです。 型番EA813WA-117に関する仕様情報を記載しております。
AC100Vマルチツールセット(ジグソーヘッド付)EA813WA-117のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100Vマルチツールセット(ジグソーヘッド付)EA813WA-117
DC18Vジグソー(充電式)EA854DA-1
DC14.4V[充電式]ジグソーEA854PA-1
充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ
充電ジグソー(10.8V)
電子スーパージグソー
メーカーエスコエスコエスコマキタボッシュボッシュ
通常価格15,976円10,477円106,694円12,914円24,113円63,078円
通常出荷日1日目1日目6日目3日目1日目1日目
商品タイプジグソー充電ジグソー充電ジグソー充電ジグソー充電ジグソージグソー
切断能力:軟鋼板(mm)10862310
切断能力:アルミ(mm)520104320
切断能力:木材(mm)4555656570160
電源AC100V18V(バッテリー別売:EA813W-6)14.4V(リチウムイオン4.2Ah)直流10.8DC10.8VAC100V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました