ツール用品技術窓口

ピットマンアームプーラーEA501AD-7

通常単価(税別)
11,039円
税込単価
12,143円
通常出荷日:1日目

型式:EA501AD-7,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ピットマン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ギヤプーラ
  • 本体・関連商品
    本体
  • 材質
    鍛造鋼
  • 重量
    1.3kg
  • 口幅
    43mm
  • 最大直径
    110mm
  • アーム深さ
    90mm

型番:

EA501AD-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA501AD-7の仕様・寸法情報

商品タイプ
ギヤプーラ
本体・関連商品
本体
材質
鍛造鋼
重量
1.3kg
口幅
43mm
最大直径
110mm
アーム深さ
90mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA501AD-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,039円
( 12,143円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA501AD-7,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ピットマンアームプーラー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピットマンアームプーラーEA501AD-7の型番EA501AD-7のページです。 型番EA501AD-7に関する仕様情報を記載しております。
ピットマンアームプーラーEA501AD-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピットマンアームプーラーEA501AD-7
固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH
90mm2本爪プーラーEA683MC-90
ベアリングプーラーセットEA510AG-3
ベアリングプーラーEA512D
スライドプーラー(3本爪)EA500AR
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,039円138,830円9,464円93,313円39,068円102,076円 -
通常出荷日1日目2日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプギヤプーラギヤプーラギヤプーラベアリングプーラベアリングプーラギヤプーラ
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
材質鍛造鋼ドイツ鋼ステンレス--ドイツ鋼
重量1.3kg10.6kg0.63kg9.5kg1.99kg-
口幅43mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました