ツール用品技術窓口

スライドアームプーラーセット(2本爪)EA500AA

通常単価(税別)
58,767円~167,785円
税込単価
64,644円~184,564円
通常出荷日:2日目

型式:EA500AA-12,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:120m...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量(kg)

引張強度

型番

最大直径(mm)

アーム深さ(mm)

最小発注数量
3.97
4.5t
20-10-P3
120
100・200・250・350
1個
5.9
6t
20-20-P2
200
150・300
1個
17.1
8.5t
20-30-P3
350
200・300・400
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,767円
( 64,644円 )
2日目
74,588円
( 82,047円 )
2日目
167,785円
( 184,564円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA500AA-12,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:120mm スライドアームプーラー4本セット(2本爪)
型式:EA500AA-20,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:200mm スライドアームプーラー2本セット(2本爪)
型式:EA500AA-35,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:350mm スライドアームプーラー3本セット(2本爪)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドアームプーラーセット(2本爪)EA500AAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドアームプーラーセット(2本爪)EA500AA
2本爪プーラーEA500
2本爪スライドプーラーEA500AP
3本爪プーラーEA500BF
3本爪プーラーEA500B
スライドプーラー(3本爪)EA500AR
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格58,767円-7,834円 -16,359円 -21,279円 -23,244円 -102,076円 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目2日目
商品タイプギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラ
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
メーカーKUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト