ツール用品技術窓口

3本爪プーラーEA500BF

通常単価(税別)
21,279円~64,150円
税込単価
23,407円~70,565円
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA500BF-110,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:110...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

重量(kg)

引張強度

型番

最大直径(mm)

アーム深さ(mm)

最小発注数量
1.24
3t
130-10
110
100
1個
1.75
3.5t
130-2
150
150
1個
4.28
3t
130-20
200
150
1個
5.36
7t
130-3
250
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,279円
( 23,407円 )
1日目
33,162円
( 36,478円 )
1日目
41,585円
( 45,744円 )
1日目
64,150円
( 70,565円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA500BF-110,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:110mm 3本爪プーラー
型式:EA500BF-150,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:150mm 3本爪プーラー
型式:EA500BF-200,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:200mm 3本爪プーラー
型式:EA500BF-250,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:250mm 3本爪プーラー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3本爪プーラーEA500BFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3本爪プーラーEA500BF
2本爪プーラーEA500
3本爪プーラーEA500B
スライドアームプーラー3本セット(3本爪/薄爪)EA500JF
スライドプーラー(3本爪)EA500AR
3本爪プーラー(喰付強化型)EA500BC
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格21,279円-7,834円 -23,244円 -108,416円 -102,076円 -109,219円 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目2日目2日目2日目
商品タイプギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラ
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
メーカーKUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト