ツール用品技術窓口

ベアリングプーラーEA512-1・2

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

重量

型番

ベアリング外径

ベアリング適合サイズ

最小発注数量
210g
ABU-1935
19~35mm
内径Φ7mm以上
1個
890g
ABU-3262
32~62mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,599円
( 16,059円 )
1日目
19,851円
( 21,836円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA512-1,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19-35mm ベアリングプーラー
型式:EA512-2,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:32-62mm ベアリングプーラー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングプーラーEA512-1・2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングプーラーEA512-1・2
ベアリングプーラーEA512D
ベアリングプーラーセットEA510AG-1・2
2本爪プーラーEA500
1/2"DRスタッドプーラーセット(インチ)EA618CZ-6
2本爪スライドプーラーEA500AP
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格14,599円-39,068円55,259円 -7,834円 -12,720円16,359円 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜2日目1日目〜
商品タイプベアリングプーラベアリングプーラベアリングプーラギヤプーラプーラ用パーツギヤプーラ
本体・関連商品本体本体本体本体関連商品本体
メーカー京都機械工具(KTC)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)KUKKO(クッコ)コーケン(Ko-ken)KUKKO(クッコ)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト