ツール用品技術窓口

ベアリングプーラーEA512D

  • 商品タイプ
    ベアリングプーラ
  • 本体・関連商品
    本体
  • 重量
    1.99kg
  • 引張強度
    4t
  • 最大直径
    90mm
  • アーム深さ
    100mm
  • 型番
    204-02
  • センターボルトヘッドサイズ(mm)
    22
  • 爪サイズ
    爪厚(A):3mm、爪幅(B):24mm、爪先端の長さ(C):9mm、爪の長さ(D):20mm
  • メーカー
    KUKKO(クッコ)

型番:

EA512D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA512Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
ベアリングプーラ
本体・関連商品
本体
重量
1.99kg
引張強度
4t
最大直径
90mm
アーム深さ
100mm
型番
204-02
センターボルトヘッドサイズ(mm)
22
爪サイズ
爪厚(A):3mm、爪幅(B):24mm、爪先端の長さ(C):9mm、爪の長さ(D):20mm
メーカー
KUKKO(クッコ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA512D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,068円
( 42,975円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA512D,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ベアリングプーラー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベアリングプーラーEA512Dの型番EA512Dのページです。 型番EA512Dに関する仕様情報を記載しております。
ベアリングプーラーEA512Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベアリングプーラーEA512D
固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH
ベアリングプーラーセットEA510AG-3
ピットマンアームプーラーEA501AD-7
3本爪プーラー(喰付強化型)EA500BC
90mm2本爪プーラーEA683MC-90
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格39,068円138,830円93,313円11,039円109,219円 -9,464円
通常出荷日1日目2日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプベアリングプーラギヤプーラベアリングプーラギヤプーラギヤプーラギヤプーラ
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
重量1.99kg10.6kg9.5kg1.3kg-0.63kg
引張強度4t10t--9.5t-
最大直径90mm350mm115mm110mm--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました