ツール用品技術窓口

固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH

通常単価(税別)
138,830円
税込単価
152,713円
通常出荷日:2日目

型式:EA500BH-350,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:350...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ギヤプーラ
  • 本体・関連商品
    本体
  • 材質
    ドイツ鋼
  • 重量
    10.6kg
  • 引張強度
    10t
  • 最大直径
    350mm
  • アーム深さ
    200mm
  • 型番
    30-30+
  • 爪懐長(mm)
    30
  • 爪厚(mm)
    5~20
  • 爪幅(mm)
    35
  • 爪
    3本
  • 内抜き能力(mm)
    180~440
  • メーカー
    KUKKO(クッコ)

型番:

EA500BH-350
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA500BH-350の仕様・寸法情報

商品タイプ
ギヤプーラ
本体・関連商品
本体
材質
ドイツ鋼
重量
10.6kg
引張強度
10t
最大直径
350mm
アーム深さ
200mm
型番
30-30+
爪懐長(mm)
30
爪厚(mm)
5~20
爪幅(mm)
35
爪
3本
内抜き能力(mm)
180~440
メーカー
KUKKO(クッコ)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA500BH-350
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
138,830円
( 152,713円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA500BH-350,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:350mm スライドアームプーラー(3本爪)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BHの型番EA500BH-350のページです。 型番EA500BH-350に関する仕様情報を記載しております。
固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定ネジ付スライドアームプーラー(3本爪)EA500BH
3本爪プーラー(喰付強化型)EA500BC
90mm2本爪プーラーEA683MC-90
ベアリングプーラーEA512D
ピットマンアームプーラーEA501AD-7
スライドプーラー(3本爪)EA500AR
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格138,830円109,219円 -9,464円39,068円11,039円102,076円 -
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプギヤプーラギヤプーラギヤプーラベアリングプーラギヤプーラギヤプーラ
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
材質ドイツ鋼ドイツ鋼ステンレス-鍛造鋼ドイツ鋼
重量10.6kg-0.63kg1.99kg1.3kg-
引張強度10t9.5t-4t--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プーラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました