ツール用品技術窓口

確定しました

デジタルフロースイッチEA153SH

通常単価(税別)
24,111円
税込単価
26,522円
通常出荷日:1日目

■EA153SH-101/EA153SH-102【特長】・小型、軽量、省スペースの2色表示式デジタルフ...

詳細を確認

型番:

EA153SH-103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA153SH-103の仕様・寸法情報

種類
フロースイッチ
流体の種類
空気 / 窒素ガス
圧力の種類
標準
耐圧力(MPa)
1.2
流量範囲(最大値)(L/min)
500~5000未満
流量範囲(最小)(L/min)
-
使用温度範囲(℃)
0~50
センサ・モニタ構造
一体形
入力点数
1
出力点数
1
出力方式
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
アナログ電圧出力(V)
DC1-5V
アナログ電流出力(mA)
DC4-20mA
電源電圧の種類
DC
電源電圧(V)
12~24
使用圧力
0~0.8MPa
取付ねじ
Rc1/2
型式
PFMB7501-04-A-M
表示
4桁7セグメント(赤、緑)
表示可能範囲(L/min)
5~525
表示量最小単位(L/min)
1
定格圧力(kPa)
-

型番リスト

表示件数
型番
EA153SH-103

流体の種類

耐圧力

(MPa)

流量範囲(最大値)

(L/min)

流量範囲(最小)

(L/min)

出力点数

出力方式

アナログ電圧出力

(V)

アナログ電流出力

(mA)

電源電圧

(V)

使用圧力

取付ねじ

型式

表示

表示可能範囲

(L/min)

表示量最小単位

(L/min)

定格圧力

(kPa)

最小発注数量
空気 / 窒素ガス
1.2
500~5000未満
-
1
NPNオープンコレクタ / PNPオープンコレクタ / アナログ
DC1-5V
DC4-20mA
12~24
0~0.8MPa
Rc1/2
PFMB7501-04-A-M
4桁7セグメント(赤、緑)
5~525
1
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,111円
( 26,522円 )
1日目

詳細情報

基本情報

■EA153SH-101/EA153SH-102
【特長】
・小型、軽量、省スペースの2色表示式デジタルフロースイッチです。
・流量調整弁が一体化しています。
【仕様】
・対応流体:乾燥空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース
■EA153SH-103
・小型、省スペースの2色表示式デジタルフロースイッチです。
【仕様】
・対応流体:乾燥空気、N2
・ノングリース

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルフロースイッチEA153SHの型番EA153SH-103のページです。 型番EA153SH-103に関する仕様情報を記載しております。
デジタルフロースイッチEA153SHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルフロースイッチEA153SH
デジタルフロースイッチ DFS3
空気用 デジタルフロースイッチ PF2Aシリーズ
2色表示式 デジタルフロースイッチ PFMB7シリーズ
3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ LFEシリーズ
水用 デジタルフロースイッチ 高温流体用 PF2Wシリーズ
メーカーエスコTAIYO(太陽鉄工)SMCSMCSMCSMC
通常価格24,111円67,647円1,084円 -17,223円 -52,007円 -24,300円 -
通常出荷日1日目39日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜6日目〜
種類フロースイッチフロースイッチ-フロースイッチフロースイッチ水用フロースイッチ
圧力の種類標準--標準--
使用温度範囲(℃)0::500::70--10::600::500::90
センサ・モニタ構造一体形--表示一体型--
入力点数1---14
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました