17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BE-1

通常単価(税別)
10,540
税込単価
11,594
通常出荷日:1日目

型式:EA124BE-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • 材質
    ホース:ポリウレタン(メッシュ入)
  • サイズ
    305(W)×156(D)×288(H)mm
  • ホース長
    14m
  • 最高使用圧力
    2MPa
  • 重量
    3.5kg(ホースを含む)、2.58kg(ホースを含まず)
  • 取付ねじ
    一次側:PT1/4"、二次側:PT1/4"
  • 内径×外径
    6.5×10mm
  • メーカー型番
    65456
  • 取付穴径(mm)
    20×7(ブラケットベース)
  • メーカー
    SIGNET(シグネット)

型番:

EA124BE-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA124BE-1の仕様・寸法情報

種類
ホース・エアリール
材質
ホース:ポリウレタン(メッシュ入)
サイズ
305(W)×156(D)×288(H)mm
ホース長
14m
最高使用圧力
2MPa
重量
3.5kg(ホースを含む)、2.58kg(ホースを含まず)
取付ねじ
一次側:PT1/4"、二次側:PT1/4"
内径×外径
6.5×10mm
メーカー型番
65456
取付穴径(mm)
20×7(ブラケットベース)
メーカー
SIGNET(シグネット)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA124BE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,540
( 11,594 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA124BE-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5mmx14m 自動巻エアーホースリール(ウレタン製)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BE-1の型番EA124BE-1のページです。 型番EA124BE-1に関する仕様情報を記載しております。
自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BE-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BE-1
自動巻エアーホースリールEA124BK
自動巻エアーホースリールEA124BK-41,46
自動巻エアーホースリールEA124BK-21,22
自動巻大型エアーホースリールEA124BJ-28
自動巻取エアーホースリリール(ブレーキ付)EA124BK
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,54059,10929,630 -31,490 -64,54837,190 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入)-----
サイズ305(W)×156(D)×288(H)mm336×181×437(H)mm288×110×367(H)mm312(W)×121(D)×388(H)mm380×247×430(H)mm312(W)×121(D)×388(H)mm
ホース長14m15m10m10m15m10m
最高使用圧力2MPa-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト