ツール用品技術窓口

エンジンクリーナー(ウレタンホース付)EA122PB

通常単価(税別)
5,538円
税込単価
6,092円
通常出荷日:2日目

型式:EA122PB-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エンジンクリーナー
  • 最高使用圧力 (MPa)
    0.63
  • ノズル長さ (mm)
    250
  • ノズル口径 (mm)
    3.8
  • 吐出量
    0.45L/min(液体)
  • 使用範囲
    3.7m(ウレタンホース)
  • 使用コンプレッサー
    0.75kW以上
  • 全長
    410mm
  • 取付ねじ
    G1/4"
  • 本体材質
    アルミ、鉄

型番:

EA122PB-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA122PB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
エンジンクリーナー
最高使用圧力(MPa)
0.63
ノズル長さ(mm)
250
ノズル口径(mm)
3.8
吐出量
0.45L/min(液体)
使用範囲
3.7m(ウレタンホース)
使用コンプレッサー
0.75kW以上
全長
410mm
取付ねじ
G1/4"
本体材質
アルミ、鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA122PB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,538円
( 6,092円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA122PB-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:エンジンクリーナー(ウレタンホース付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンクリーナー(ウレタンホース付)EA122PBの型番EA122PB-1のページです。 型番EA122PB-1に関する仕様情報を記載しております。
エンジンクリーナー(ウレタンホース付)EA122PBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンジンクリーナー(ウレタンホース付)EA122PB
エンジンクリーナー TD-77・TD-78
レバー式・高圧用・流量調整付・プラグタイプ
エアーダスター(防塵プレート付ロングノズル) No.AD-2 100P
トラスコ中山 エアダスター TD-60-1R
エアダスター ボタン式 プラグタイプ 増量ノズル
メーカーエスコトラスコ中山トラスコ中山ベッセルトラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,538円5,753円 -4,364円2,740円4,325円4,203円
通常出荷日2日目1日目1日目5日目1日目4日目
商品タイプエンジンクリーナーエンジンクリーナーエアダスター(アルミボディー)エアダスターノズルエアダスター(樹脂ボディー)エアダスター(アルミボディー)
最高使用圧力(MPa)0.630.42.80.9711
ノズル長さ(mm)2502652710010075
ノズル口径(mm)3.8322.1216
吐出量0.45L/min(液体)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました