17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーベルトサンダー(20×520mm)EA163KB-2

通常単価(税別)
43,549円
税込単価
47,904円
通常出荷日:1日目

型式:EA163KB-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    本体
  • ベルト寸法(幅) (mm)
    20
  • ベルト寸法(長さ) (mm)
    520
  • 全長 (mm)
    427
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    14000
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.62
  • 付属品
    カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120)
  • 使用コンプレッサー
    2.2kW
  • 吸入口
    Rc1/4"
  • 重量
    1.6kg
  • 型番
    KBS-20T/S
  • メーカー
    空研

型番:

EA163KB-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA163KB-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
ベルト寸法(幅)(mm)
20
ベルト寸法(長さ)(mm)
520
全長(mm)
427
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
14000
空気消費量(m³/min)
0.62
付属品
カップリングプラグ、六角棒スパナ、ベルトペーパー(#60・#80・#120)
使用コンプレッサー
2.2kW
吸入口
Rc1/4"
重量
1.6kg
型番
KBS-20T/S
メーカー
空研
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA163KB-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,549円
( 47,904円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA163KB-2,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:14,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーベルトサンダー(20×520mm)EA163KB-2の型番EA163KB-2のページです。 型番EA163KB-2に関する仕様情報を記載しております。
エアーベルトサンダー(20×520mm)EA163KB-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーベルトサンダー(20×520mm)EA163KB-2
エアーベルトサンダー(20×520mm)EA163HD
エアーベルトサンダー(10×330mm)EA163HB
エアーベルトサンダー GT-BS20
ミニコベルトサンダー2号
エアーベルトサンダー ATHUNDER
メーカーエスコエスコエスコベッセルオフィスマインミスミ
通常価格43,549円25,489円19,417円30,956円49,585円7,256円
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
ベルト寸法(幅)(mm)202010205010
ベルト寸法(長さ)(mm)520520330520235330
全長(mm)427396325398220290
使用空気圧力(MPa)0.60.630.630.60.60.63
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました