17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ウレタンホース(プラグ付)EA125S

通常単価(税別)
3,382円~8,953円
税込単価
3,720円~9,848円
通常出荷日:1日目

型式:EA125S-1.5A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧...

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

最小発注数量
1.5m
1個
3m
1個
5m
1個
10m
1個
20m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,382円
( 3,720円 )
1日目
3,830円
( 4,213円 )
1日目
4,427円
( 4,870円 )
1日目
5,903円
( 6,493円 )
1日目
8,953円
( 9,848円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA125S-1.5A,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5/ 10mmx 1.5m ウレタンホース(プラグ付)
型式:EA125S-10,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5/ 10mmx10.0m ウレタンホース(プラグ付)
型式:EA125S-20,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5/ 10mmx20.0m ウレタンホース(プラグ付)
型式:EA125S-3,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5/ 10mmx 3.0m ウレタンホース(プラグ付)
型式:EA125S-30,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5/ 10mmx30.0m ウレタンホース(プラグ付)
型式:EA125S-5,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5/ 10mmx 5.0m ウレタンホース(プラグ付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンホース(プラグ付)EA125Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウレタンホース(プラグ付)EA125S
自動巻ウレタンエアーホースリールEA124BS
自動巻取エアーホースリリール(ブレーキ付)EA124BK
エアーホースリールEA124B
ウレタンエアーホースリールEA124B-2
ウレタンエアーホースリールEA124BA
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,382円-14,675円 -38,978円 -51,585円26,759円 -35,305円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
材質ウレタン樹脂ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)----
使用圧力1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa1.5MPa
取付ねじ径G1/4"-----
ホース内径×外径6.5×10mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト