ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C

通常単価(税別)
9,153
税込単価
10,068
通常出荷日:2日目

型式:EA365RA-2C,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認

型番:

EA365RA-2C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA365RA-2Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱風加工機
電源(V)
AC100
温度範囲(℃)
50~550
サイズ
255×82×205(H)mm
コード長
2m
重量
0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)
付属品
ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース
消費電力
1200W
風量
LOW:250L/min、HI:500L/min
型番
AHAG1551
絶縁方式
二重絶縁
メーカー
京セラ

型番リスト

表示件数
型番
EA365RA-2C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,153
( 10,068 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA365RA-2C,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/1200W ヒートガン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2Cの型番EA365RA-2Cのページです。 型番EA365RA-2Cに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
AC100V/1000Wヒートガン(温度調節付)EA365HB-20
AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
AC100V/600Wヒートガン(軽量型)EA365VA-4A
DC18Vヒートガン(本体のみ/充電式)EA365RA-6
AC100V/21W発泡スチロールカッターEA304YC-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,1536,44622,05413,24310,3878,280
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機熱風加工機ヒートカッター
電源(V)AC100AC100(50/60Hz)AC100 (50/60Hz)AC100(50/60Hz)DC18AC100~240(50/60Hz)
温度範囲(℃)50~55040~440450-500-
サイズ255×82×205(H)mm272(W)×81(D)×245(H)mm208×70×177(H)mm208×70×177(H)mm79×165×257(H)mm365(W)×205(D)×235(H)mm
コード長2m1.5m3m3m-約1.5m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト