17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自動巻エアーホースリールEA124BK-41,46

通常単価(税別)
29,63033,410
税込単価
32,59336,751
通常出荷日:1日目

型式:EA124BK-41,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機...

詳細を確認
  • 種類
    ホース・エアリール
  • サイズ
    288×110×367(H)mm
  • ホース長
    10m
  • 一次側取付金具
    G1/4"
  • 二次側取付金具
    1/4ワンタッチロータリーナットカプラ
  • 付属品
    一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付
  • 使用圧力
    1.5MPa
  • 重量
    4.6kg
  • 内径×外径
    6.5×10mm
  • メーカー
    ハタヤリミテッド(HATAYA)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

材質

メーカー型番

最小発注数量
編糸補強ブレード入ポリウレタン
ADU-102
1個
編糸補強ブレード入内側:ウレタン、外側:難燃性塩ビ
ADT-102
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,630
( 32,593 )
1日目
33,410
( 36,751 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA124BK-41,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取)
型式:EA124BK-46,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:6.5mmx10m エアーホースリール(自動巻取/難燃性)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動巻エアーホースリールEA124BK-41,46のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動巻エアーホースリールEA124BK-41,46
自動巻エアーホースリールEA124BK
自動巻大型エアーホースリールEA124BJ-28
自動巻エアーホースリール(難燃性)EA124BK
自動巻エアーホースリールEA124BK-21,22
自動巻取エアーホースリリール(ブレーキ付)EA124BK
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格29,630-59,10964,54868,720 -31,490 -37,190 -
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
種類ホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリールホース・エアリール
サイズ288×110×367(H)mm336×181×437(H)mm380×247×430(H)mm336×181×437(H)mm312(W)×121(D)×388(H)mm312(W)×121(D)×388(H)mm
ホース長10m15m15m-10m10m
一次側取付金具G1/4"G1/2"プラグカプラー付R1/2"G1/2"プラグカプラー付G(PF)3/8"G(PF)3/8"
二次側取付金具1/4ワンタッチロータリーナットカプラG1/2"ソケットカプラー付Rc1/2"G1/2"ソケットカプラー付--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト