17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

140mm精密用ニッパー(グリップ付)EA535KF-1C

  • ばね
    あり
  • 全長
    140mm
  • 切断能力
    軟線:Ф0.2~2.1mm、中硬線:Ф1.4mm
  • 仕上げ
    磨き
  • ハンドル
    コンフォート
  • 型番
    7861140
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA535KF-1C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA535KF-1Cの仕様・寸法情報

ばね
あり
全長
140mm
切断能力
軟線:Ф0.2~2.1mm、中硬線:Ф1.4mm
仕上げ
磨き
ハンドル
コンフォート
型番
7861140
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA535KF-1C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,227円
( 5,750円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA535KF-1C,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:140mm 精密用ニッパー(グリップ付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

140mm精密用ニッパー(グリップ付)EA535KF-1Cの型番EA535KF-1Cのページです。 型番EA535KF-1Cに関する仕様情報を記載しております。
140mm精密用ニッパー(グリップ付)EA535KF-1Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
140mm精密用ニッパー(グリップ付)EA535KF-1C
140mm精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KE-21
140mm精密用ニッパー(グリップ付/INOX)EA535KE-6
精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32
115mm精密用ニッパー(バネ付)EA535KD-21
精密ニッパーEA536HM-100・125
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,227円5,506円5,532円9,944円7,704円2,884円 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目1日目
ばねありありありありありあり
全長140mm140mm140mm---
切断能力軟線:Ф0.2~2.1mm、中硬線:Ф1.4mm-軟線:Ф0.2~2.1mm、中硬線:Ф1.2mm---
仕上げ磨き磨き-鏡面磨き--
ハンドルコンフォートコンフォート(ESD)コンフォートコンフォート(ESD)コンフォート-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました