17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

115mm精密用ニッパー(バネ付)EA535KD-21

通常単価(税別)
7,704円
税込単価
8,474円
通常出荷日:2日目

型式:EA535KD-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:115mm 精密用ニッパー...

詳細を確認
  • ばね
    あり
  • 全長(mm)
    115
  • ハンドル
    コンフォート
  • 型番
    7721115N
  • 切断能力(φmm)
    軟線:1.3、中硬線:1.0
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA535KD-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA535KD-21の仕様・寸法情報

ばね
あり
全長(mm)
115
ハンドル
コンフォート
型番
7721115N
切断能力(φmm)
軟線:1.3、中硬線:1.0
メーカー
KNIPEX(クニペックス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA535KD-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,704円
( 8,474円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA535KD-21,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:115mm 精密用ニッパー(バネ付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

115mm精密用ニッパー(バネ付)EA535KD-21の型番EA535KD-21のページです。 型番EA535KD-21に関する仕様情報を記載しております。
115mm精密用ニッパー(バネ付)EA535KD-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
115mm精密用ニッパー(バネ付)EA535KD-21
精密用エンドニッパー(ESDグリップ/バネ付)EA536KE-32
140mm精密用ニッパー(ESDグリップ)EA535KE-21
140mm精密用ニッパー(グリップ付/INOX)EA535KE-6
140mm精密用ニッパー(グリップ付)EA535KF-1C
弱電用ニッパ EN-21S
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコKTC(京都機械工具)
通常価格7,704円9,944円5,506円5,532円5,227円3,018円
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目3日目
ばねありありありありありあり
全長(mm)115-----
ハンドルコンフォートコンフォート(ESD)コンフォート(ESD)コンフォートコンフォート-
型番7721115N64 22 115 ESD7803140ESD78031407861140-
切断能力(φmm)軟線:1.3、中硬線:1.0軟線:0.8----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロニッパー・精密ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました