ツール用品技術窓口

電極隙間ゲージセットEA719K-86~EA719K-88

通常単価(税別)
13,834円
税込単価
15,217円
通常出荷日:2日目

型式:EA719K-86,エスコ大分類:測定工具,商品名:10-15mm 電極隙間ゲージセット(溶接機...

詳細を確認
  • 枚数 (枚)
    6
  • 材質
    ステンレス
  • 板厚
    1mm
  • 器差
    ±0.2mm
  • メーカー
    新潟精機

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA719K-86
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA719K-86の仕様・寸法情報

測定範囲(mm)
10~15
枚数(枚)
6
材質
ステンレス
重量
26g
板厚
1mm
型番
EC-1015S
測定範囲詳細
10/11/12/13/14/15mm
器差
±0.2mm
メーカー
新潟精機
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA719K-86

測定範囲

(mm)

重量

型番

測定範囲詳細

最小発注数量
10~15
26g
EC-1015S
10/11/12/13/14/15mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,834円
( 15,217円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA719K-86,エスコ大分類:測定工具,商品名:10-15mm 電極隙間ゲージセット(溶接機用)
型式:EA719K-87,エスコ大分類:測定工具,商品名:15-20mm 電極隙間ゲージセット(溶接機用)
型式:EA719K-88,エスコ大分類:測定工具,商品名:20-25mm 電極隙間ゲージセット(溶接機用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電極隙間ゲージセットEA719K-86~EA719K-88の型番EA719K-86のページです。 型番EA719K-86に関する仕様情報を記載しております。
電極隙間ゲージセットEA719K-86~EA719K-88のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電極隙間ゲージセットEA719K-86~EA719K-88
溶接ゲージEA719K-32
溶接ゲージ(ステンレス製)EA719K-1A
溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)EA719K-4
溶接ゲージA
角度限界ゲージ
メーカーエスコエスコエスコエスコシンワ測定新潟精機(SK)
通常価格13,834円16,818円10,581円2,389円10,638円9,878円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目2日目6日目
枚数(枚)6---14
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス--
板厚1mm-----
器差±0.2mm-----
メーカー新潟精機-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました