ツール用品技術窓口

マグネットホルダーEA781BK-26・EA781BK-27

通常単価(税別)
14,280円~16,244円
税込単価
15,708円~17,868円
通常出荷日:1日目

型式:EA781BK-26,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:43x 45x156...

詳細を確認
  • 保持角度 (°)
    45、90
  • 奥行 (mm)
    43
  • 高さ (mm)
    45
  • 仕様
    固定タイプ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅

(mm)

重量(kg)

吸着力(kgf)

上面の長さ

適用形状

最小発注数量
156
1.36
100
66mm
平
1個
184
1.64
68
94mm
丸
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,280円
( 15,708円 )
1日目
16,244円
( 17,868円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA781BK-26,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:43x 45x156mm/100kg マグネットホルダー(平)
型式:EA781BK-27,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:43x45x184mm/68kg マグネットホルダー(丸)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットホルダーEA781BK-26・EA781BK-27のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットホルダーEA781BK-26・EA781BK-27
溶接用支持マグネットEA781BM-11
クイックホールディングクランプ
溶接用マグネウェルダー,吸着力(N):660,質量(g):2750
調節式連接棒 シングル
調節式連接棒 ペアー
メーカーエスコエスコノガ・ウォーターズトラスコ中山ノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格14,280円-7,033円2,119円 -42,630円15,540円7,764円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目4日目
保持角度(°)45、9015~210(自在)30、45、60、75、9090自在の角度自在の角度
奥行(mm)4387100.54512760
高さ(mm)452465.51952525
仕様固定タイプ可変タイプ固定タイプ固定タイプ可変タイプ可変タイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート