ツール用品技術窓口

Φ20×813mm[カメラ付]LEDマグネットピックアップEA750FT-51

通常単価(税別)
21,471円
税込単価
23,618円
通常出荷日:1日目

型式:EA750FT-51,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ20x...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    約177(W)×86(D)×178(H)mm(ケーブル部を除く)
  • 重量
    約625g
  • 電源
    単3電池×4本(付属)
  • ケーブル長
    813mm
  • 光源
    LED球
  • 防塵・防水性能
    IP67
  • カメラヘッド径
    Φ20
  • 解像度
    640×480
  • モニターサイズ
    3インチ
  • 側視
    ×
  • 詳細タイプ
    LEDマグネットピックアップ

型番:

EA750FT-51
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA750FT-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
サイズ
約177(W)×86(D)×178(H)mm(ケーブル部を除く)
重量
約625g
電源
単3電池×4本(付属)
ケーブル長
813mm
光源
LED球
防塵・防水性能
IP67
カメラヘッド径
Φ20
解像度
640×480
モニターサイズ
3インチ
側視
×
詳細タイプ
LEDマグネットピックアップ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA750FT-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,471円
( 23,618円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA750FT-51,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:φ20x813mm [カメラ付]LEDマグネットピックアップ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ20×813mm[カメラ付]LEDマグネットピックアップEA750FT-51の型番EA750FT-51のページです。 型番EA750FT-51に関する仕様情報を記載しております。
Φ20×813mm[カメラ付]LEDマグネットピックアップEA750FT-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ20×813mm[カメラ付]LEDマグネットピックアップEA750FT-51
鉄くず回収用マグネットバー(フェライト)EA781EH-50
ハンドマグネットEA781BF-7
[伸縮型]マグネットクリーナーEA781BF-61~EA781BF-63
ハンドマグネット 着脱式 キャスター付
120x185mm/6.0kgf ハンドマグネット EA781BF-6
メーカーエスコエスコエスコエスコシンワ測定エスコ
通常価格21,471円14,369円24,328円21,381円 -6,931円19,417円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目2日目
商品タイプその他その他マグネットハンドマグネットクリーナーマグネットハンドマグネットハンド
サイズ約177(W)×86(D)×178(H)mm(ケーブル部を除く)-----
重量約625g1.4kg----
電源単3電池×4本(付属)-----
ケーブル長813mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドマグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト