ツール用品技術窓口

長さ測定器(卓上型)EA714CB-6、EA714CB-7

  • 商品タイプ
    カウンタ
  • 測定範囲
    1cm~1km
  • 車輪径
    50mm
  • 目盛
    1cm
  • 誤差
    0.24%以内
  • メーカー
    東京ニホス

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

車輪

測定可能対象

最小発注数量
HMT-051
1輪
厚さ0.01~30mmまで
1個
HMT-052
2輪
厚さ0.01~16mmまで
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,858円
( 22,944円 )
1日目
22,721円
( 24,993円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA714CB-6,エスコ大分類:測定工具,商品名:1cm-1km 長さ測定器(卓上型/一輪)
型式:EA714CB-7,エスコ大分類:測定工具,商品名:1cm-1km 長さ測定器(卓上型/二輪)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長さ測定器(卓上型)EA714CB-6、EA714CB-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長さ測定器(卓上型)EA714CB-6、EA714CB-7
長さ測定器(フリー)EA714CB-11、EA714CB-12
1cm~1km長さ測定器(シート用)EA714CB-1
長さ計測カウンタEA714CB-21・22・31・32
リニヤゲージ LGH用測定スタンド
測長ユニット DT12(標準タイプ)
メーカーエスコエスコエスコエスコミツトヨマグネスケール
通常価格20,858円-9,670円 -27,664円10,514円 -275,531円18,449円
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目4日目在庫品1日目
商品タイプカウンタカウンタカウンタカウンタデータ機器関連品リニアスケール(測長ユニット)
測定範囲1cm~1km1cm~1km1cm~1km1cm~1km最大:LGH-110:0~139mm,LGH-1010:0~137mm12
車輪径50mmΦ50mm50mm---
目盛1cm1cm1cm1cm--
誤差0.24%以内0.24%以内0.24%以内---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト