ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ネジ山修正ツールセット(内M5~M12・外ネジM4~M13)EA603AC-60

通常単価(税別)
20,068円
税込単価
22,075円
通常出荷日:1日目

型式:EA603AC-60,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ねじ山修...

詳細を確認

型番:

EA603AC-60
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

EA603AC-60の仕様・寸法情報

内径/外径
内径 / 外径
単品/セット
セット
型番
NS1044
メーカー
ノガ・ウォーターズ(NOGA)
内径ねじ山修正工具
5~8mm、8~12mm
外径ねじ山修正工具
4~13mm
セット内容
内径ねじ山修正工具、外径ねじ山修正工具、ナイロンパッド、ケース
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA603AC-60
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,068円
( 22,075円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA603AC-60,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ねじ山修正ツールセット(内M5-M12_外ねじM4-13)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ山修正ツールセット(内M5~M12・外ネジM4~M13)EA603AC-60の型番EA603AC-60のページです。 型番EA603AC-60に関する仕様情報を記載しております。
ネジ山修正ツールセット(内M5~M12・外ネジM4~M13)EA603AC-60のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ山修正ツールセット(内M5~M12・外ネジM4~M13)EA603AC-60
0.8-3.0mmネジ山修正ヤスリ(メトリック外ネジ)EA603A-1A
ネジ山修正ツールEA603-4・EA603-5
タップ&ダイスセット TDS400
ねじ山修正工具セット
外径ねじ山修正工具
メーカーエスコエスコエスコTONEノガ・ウォーターズノガ・ウォーターズ
通常価格20,068円15,109円13,987円 -18,206円33,000円2,738円 -
通常出荷日1日目2日目1日目5日目1日目在庫品1日目〜
内径/外径内径 / 外径外径外径内径 / 外径--
単品/セットセット単品単品セット--
型番NS104412000/ISO-1----
メーカーノガ・ウォーターズ(NOGA)STAHLWILLE(スタビレー)ノガ・ウォーターズ(NOGA)---
内径ねじ山修正工具5~8mm、8~12mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ山修正工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました