ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ネジ山修正ツールセット(内・外ネジ)EA603AC-30A・EA603AC-40A

通常単価(税別)
92,124
税込単価
101,336
通常出荷日:1日目

型式:EA603AC-30A,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 8-...

詳細を確認

型番:

EA603AC-30A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA603AC-30Aの仕様・寸法情報

内径/外径
内径 / 外径
単品/セット
セット
型番
NS1025
修正能力
内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mm
メーカー
ノガ・ウォーターズ(NOGA)
セット内容
EA603(能力:4~18mm)、EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)、EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)、EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)、EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)、EA603B(能力:17~38mm)、替刃(各1セット)、ケース

型番リスト

表示件数
型番
EA603AC-30A

内径/外径

型番

修正能力

セット内容

最小発注数量
内径 / 外径
NS1025
内ねじ:8~32mm、外ねじ:4~38mm
EA603(能力:4~18mm)、EA603AC-0(能力:8~11mm、有効深さ:21mm)、EA603AC-1(能力:12~16mm、有効深さ:25mm)、EA603AC-2(能力:16~20mm、有効深さ:25mm)、EA603AC-3(能力:22~32mm、有効深さ:35mm)、EA603B(能力:17~38mm)、替刃(各1セット)、ケース
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,124
( 101,336 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA603AC-30A,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 8-32mm ねじ山修正ツールセット(内_外ねじ)
型式:EA603AC-40A,エスコ大分類:自動車_建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名: 8-32mm ねじ山修正ツールセット(内ねじ)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジ山修正ツールセット(内・外ネジ)EA603AC-30A・EA603AC-40Aの型番EA603AC-30Aのページです。 型番EA603AC-30Aに関する仕様情報を記載しております。
ネジ山修正ツールセット(内・外ネジ)EA603AC-30A・EA603AC-40Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジ山修正ツールセット(内・外ネジ)EA603AC-30A・EA603AC-40A
ネジ山修正ツールEA603-4・EA603-5
0.8-3.0mmネジ山修正ヤスリ(メトリック外ネジ)EA603A-1A
ネジ山修正ツールセット(内M5~M12・外ネジM4~M13)EA603AC-60
タップ&ダイスセット TDS400
ねじ山修正工具セット
メーカーエスコエスコエスコエスコTONEノガ・ウォーターズ
通常価格92,12413,600 -14,97119,90018,20633,000
通常出荷日1日目1日目2日目1日目5日目1日目
単品/セットセット単品単品セットセット-
メーカーノガ・ウォーターズ(NOGA)ノガ・ウォーターズ(NOGA)STAHLWILLE(スタビレー)ノガ・ウォーターズ(NOGA)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ山修正工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト