ツール用品技術窓口

Φ147mm電動丸鋸EA851AA-3D

通常単価(税別)
27,537円
税込単価
30,291円
通常出荷日:2日目

型式:EA851AA-3D,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 用途
    木工用
  • 商品タイプ
    丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    57
  • 電圧 (V)
    AC100
  • 切込深度 (mm)
    46(逆5°)
  • 消費電力 (W)
    1150
  • 切込深度(45度) (mm)
    37
  • 定格電流 (A)
    12
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4000
  • コード長
    5m
  • サイズ
    249×213×230(H)mm
  • ノコ刃寸法(外径×内径)
    147×20mm
  • メーカー
    京セラ
  • 付属品
    チップソー(レーザースリット有:147×20mm×52(刃数))1枚、ボックススパナ(10mm)1個
  • 替カーボンブラシ
    EA813RA-9
  • 刃径
    147mm
  • 穴径
    20mm
  • メーカー型番
    AW573ED
  • 重量
    2.4kg

型番:

EA851AA-3D
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA851AA-3Dの仕様・寸法情報

用途
木工用
商品タイプ
丸ノコ
切込深度(90度)(mm)
57
電圧(V)
AC100
切込深度(mm)
46(逆5°)
消費電力(W)
1150
切込深度(45度)(mm)
37
定格電流(A)
12
無負荷回転数(min⁻¹)
4000
コード長
5m
サイズ
249×213×230(H)mm
ノコ刃寸法(外径×内径)
147×20mm
メーカー
京セラ
付属品
チップソー(レーザースリット有:147×20mm×52(刃数))1枚、ボックススパナ(10mm)1個
替カーボンブラシ
EA813RA-9
刃径
147mm
穴径
20mm
メーカー型番
AW573ED
重量
2.4kg
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA851AA-3D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,537円
( 30,291円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA851AA-3D,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:φ147mm 電動丸鋸

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Φ147mm電動丸鋸EA851AA-3Dの型番EA851AA-3Dのページです。 型番EA851AA-3Dに関する仕様情報を記載しております。
Φ147mm電動丸鋸EA851AA-3Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Φ147mm電動丸鋸EA851AA-3D
Φ165mm/18.0V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-3
Φ165mm/AC100V電子丸鋸(深切型)EA851K-6
Φ125mm/DC18V[充電式]丸鋸(集じん兼用)EA851K-1
165ミリ充電式マルノコHS610D
165ミリ充電式マルノコHS611D
メーカーエスコエスコエスコエスコマキタマキタ
通常価格27,537円71,909円32,346円53,154円36,878円 -40,514円 -
通常出荷日2日目5日目5日目1日目3日目3日目
用途木工用木工用木工用木工用木工用木工用
商品タイプ丸ノコ充電式丸ノコ丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)576666475757
電圧(V)AC10018AC100181818
切込深度(mm)46(逆5°)61(左傾斜切断時5°)52(5°)20(15°左傾斜切断時)46.5(左5°)46.5(左5°)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました