ツール用品技術窓口

丸鋸ガイドEA851X-61

通常単価(税別)
7,295円
税込単価
8,025円
通常出荷日:1日目

型式:EA851X-61,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • サイズ
    403×270×34mm
  • メーカー
    TJMデザイン(TaJIma)
  • メーカー型番
    MRG-F90M
  • 本体材質
    マグネシウム
  • 直角精度
    ±1/1000rad (300mmにつき0.3mm)以内
  • 重量
    400g
  • ガイド長
    340mm

ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。

型番:

EA851X-61
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA851X-61の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
サイズ
403×270×34mm
メーカー
TJMデザイン(TaJIma)
メーカー型番
MRG-F90M
本体材質
マグネシウム
直角精度
±1/1000rad (300mmにつき0.3mm)以内
重量
400g
ガイド長
340mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA851X-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,295円
( 8,025円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA851X-61,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:丸鋸ガイド

ご注意

  • 本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸鋸ガイドEA851X-61の型番EA851X-61のページです。 型番EA851X-61に関する仕様情報を記載しております。
丸鋸ガイドEA851X-61のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸鋸ガイドEA851X-61
[充電式]丸鋸EA851BA-1
[充電式]丸鋸 EA851EY-12C
190mm卓上型スライド式丸鋸EA851YP-2
Φ165mm電動丸鋸EA851AH-1B
Φ147mm電動丸鋸EA851AA-3D
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,295円12,620円94,410円47,083円12,614円27,537円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプ関連品充電式丸ノコ充電式丸ノコ丸ノコ丸ノコ丸ノコ
サイズ403×270×34mm190×335×245(H)mm285×188×263(H)mm(電池含む)420×750×480(H)mm264×220×229(H)mm249×213×230(H)mm
メーカーTJMデザイン(TaJIma)BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)HiKOKI京セラ京セラ京セラ
メーカー型番MRG-F90MBDCCS18BC3606DB(2XPSZ)ATSS192W-1710AW573ED
本体材質マグネシウム-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました