ツール用品技術窓口

プライバーEA519AJ-11~14

  • 商品タイプ
    バール
  • ロックウェル硬さ
    43~47

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃幅

(mm)

重量

軸径

最小発注数量
230
11
0.12kg
10mm
1個
406
16
0.41kg
13mm
1個
457
19
0.69kg
16mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,399円
( 3,739円 )
1日目
4,053円
( 4,458円 )
1日目
5,256円
( 5,782円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA519AJ-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:10x 230mm プライバー
型式:EA519AJ-12,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:13x 406mm プライバー
型式:EA519AJ-13,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:16x 457mm プライバー
型式:EA519AJ-14,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19x 560mm プライバー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライバーEA519AJ-11~14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライバーEA519AJ-11~14
プライバーEA519AJ-1~7
16×762mm プライバー EA519AH-4
プライバー EA519AH-6・7
プライバー
19×530mm プライバー EA519AH-3
メーカーエスコエスコエスコエスコシグネットエスコ
通常価格3,399円-4,096円 -6,566円4,411円 -661円 -9,961円
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜4日目1日目
商品タイプバールテコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒バールテコ・曲棒
ロックウェル硬さ43~4743~4743~47---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト