ツール用品技術窓口

ピンチバーEA519AL

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

刃幅

(mm)

重量

軸径

最小発注数量
355
16
0.32kg
12mm
1個
406
約19
0.54kg
15mm
1個
508
22
1.01kg
19mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,573円
( 3,930円 )
1日目
4,766円
( 5,243円 )
1日目
7,402円
( 8,142円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA519AL-11,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:12x 355mm ピンチバー
型式:EA519AL-12,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:15x 406mm ピンチバー
型式:EA519AL-13,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:19x 508mm ピンチバー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピンチバーEA519ALのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピンチバーEA519AL
ワーキングバーEA519AE
600mmワーキングバーEA519AX-60
19×530mm プライバー EA519AH-3
貫通柄プライバー(ストレート)EA519AM
3本組 貫通柄プライバー EA519AM-5
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,573円-5,069円 -6,736円9,961円4,925円 -33,902円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜2日目
商品タイプテコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒テコ・曲棒
材質ハイカーボンスチール製機械構造用炭素鋼機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ(クロームメッキ仕上げ)ハイカーボンスチール熱処理鋼(黒色酸化)スチール(黒色酸化)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バール・テコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト