ツール用品技術窓口

0.5~6.0mm2 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) EA538K-5

通常単価(税別)
5,436円
税込単価
5,980円
通常出荷日:2日目

型式:EA538K-5,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペ...

詳細を確認
  • ハンドル
    コンフォート
  • 仕上げ
    磨き
  • 全長
    240mm
  • 圧着範囲
    0.5~6.0mm2
  • 型番
    9732240
  • 重量(g)
    300
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)
  • ワイヤーストリッパー
    0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm2
  • AWG(American Wire Gauge)
    20~10

型番:

EA538K-5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA538K-5の仕様・寸法情報

ハンドル
コンフォート
仕上げ
磨き
全長
240mm
圧着範囲
0.5~6.0mm2
型番
9732240
重量(g)
300
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
ワイヤーストリッパー
0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm2
AWG(American Wire Gauge)
20~10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA538K-5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,436円
( 5,980円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA538K-5,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:0.5 - 6.0m㎡ 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0.5~6.0mm2 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) EA538K-5の型番EA538K-5のページです。 型番EA538K-5に関する仕様情報を記載しております。
0.5~6.0mm2 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) EA538K-5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0.5~6.0mm2 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用) EA538K-5
50x180mm 絶縁電工ナイフ
50x180mm 絶縁電工ナイフ
絶縁ケーブルカッター 9517-200
絶縁ケーブルカッター 9516-200
絶縁ワイヤーストリッパー
メーカーエスコエスコエスコクニペックスクニペックスWIHA
通常価格5,436円3,537円3,528円16,455円10,308円6,370円
通常出荷日2日目3日目3日目2日目1日目4日目
ハンドルコンフォート-----
仕上げ磨き-----
全長240mm190mm190mm---
圧着範囲0.5~6.0mm2-----
型番9732240-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切断用工具(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート