ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

0-40mm/280mm溶解用ロッキングプライヤー(可動式)EA533WB-21

通常単価(税別)
8,042円
税込単価
8,846円
通常出荷日:2日目

型式:EA533WB-21,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-40mm/280...

詳細を確認

型番:

EA533WB-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA533WB-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長
280mm
重量(g)
740
口の深さ
65mm
口の開き
0~90mm
材質
スチール
詳細タイプ
溶解用ロッキングプライヤー(可動式)
型番
4244280
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA533WB-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,042円
( 8,846円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA533WB-21,エスコ大分類:ガス・電気溶接,ロウ付関連工具,商品名:0-40mm/280mm 溶解用ロッキングプライヤー(可動式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-40mm/280mm溶解用ロッキングプライヤー(可動式)EA533WB-21の型番EA533WB-21のページです。 型番EA533WB-21に関する仕様情報を記載しております。
0-40mm/280mm溶解用ロッキングプライヤー(可動式)EA533WB-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-40mm/280mm溶解用ロッキングプライヤー(可動式)EA533WB-21
0-40mm/280mm 溶接用ロッキングプライヤー
0- 79mm/300mm ロッキングプライヤー
0- 70mm/225mm ロッキングクランプ(ウェルディング)
エスコ L型クランプ
ケレンハンマー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,042円7,388円3,788円3,140円4,496円 -2,744円 -
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプその他----その他
全長280mm----330mm
重量(g)740-----
口の深さ65mm-----
口の開き0~90mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました