17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[EA338KE用]替刃EA338KE-1

通常単価(税別)
5,402円
税込単価
5,942円
通常出荷日:1日目

型式:EA338KE-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:EA338KE用 ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    替刃
  • 切断能力(mm)
    Φ6~35
  • 重量
    32g
  • 入数
    1
  • 材質
    強化特殊工具鋼
  • メーカー型番
    9419185
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA338KE-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA338KE-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
替刃
切断能力(mm)
Φ6~35
重量
32g
入数
1
材質
強化特殊工具鋼
メーカー型番
9419185
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA338KE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,402円
( 5,942円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA338KE-1,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:EA338KE用 替刃

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA338KE用]替刃EA338KE-1の型番EA338KE-1のページです。 型番EA338KE-1に関する仕様情報を記載しております。
[EA338KE用]替刃EA338KE-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA338KE用]替刃EA338KE-1
190mmマルチカッターEA585TA-1
塩ビパイプカッター(ラチェット式)
Φ35mm/220mmPE管カッターEA338RA
Φ42mm/220mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RB
Φ12~63mm/255mmPE管カッター(ラチェット式)EA338RC
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,402円3,967円11,039円12,546円21,228円27,919円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプ替刃塩ビ管カッター塩ビ管カッターパイプカッターパイプカッターパイプカッター
切断能力(mm)Φ6~353263(VP50)Φ35Φ42Φ12~63
重量32g-----
入数1-----
材質強化特殊工具鋼SK-5、PP+GF10、TPR(エラストマー)本体:アルミ合金、鉄、鋼・ブレード:特殊工具鋼---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました