17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

300mm/39mmモンキーレンチEA530A-12B

  • 口開幅 (mm)
    0~39
  • 最大口開き (mm)
    39
  • 質量 (g)
    710
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 厚み(mm)
    13
  • 呼び(mm)
    300

型番:

EA530A-12B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA530A-12Bの仕様・寸法情報

口開幅(mm)
0~39
最大口開き(mm)
39
質量(g)
710
材質
クロムバナジウム鋼
厚み(mm)
13
呼び(mm)
300

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA530A-12B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,894円
( 5,383円 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA530A-12B,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:300mm/39mm モンキーレンチ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

300mm/39mmモンキーレンチEA530A-12Bの型番EA530A-12Bのページです。 型番EA530A-12Bに関する仕様情報を記載しております。
300mm/39mmモンキーレンチEA530A-12Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
300mm/39mmモンキーレンチEA530A-12B
385mm/43mmモンキーレンチEA530A-15A
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
3本組モンキーレンチセットEA680-10
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,894円9,634円27,039円5,992円8,356円2,842円
通常出荷日2日目2日目1日目2日目1日目1日目
口開幅(mm)0~390~430~620~13/0~23/0~380~600~24
最大口開き(mm)39436213/23/386024
質量(g)7101300356045/127/570860130
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
厚み(mm)1314.220(先端口先)9.4/11/19--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました