17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

モンキーレンチ(ロッキング機能付)EA680B

通常単価(税別)
3,3403,811
税込単価
3,6744,192
通常出荷日:1日目

型式:EA680B-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,...

詳細を確認
  • 材質
    クロムバナジウム合金鋼
  • メーカー
    SATA

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

口開幅

(mm)

最大口開き

(mm)

全長

(mm)

質量

(g)

型番

厚み(mm)

最小発注数量
0~30
30
200
420
47213
17
1個
0~33
33
250
680
47214
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,340
( 3,674 )
1日目
3,811
( 4,192 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA680B-200,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:200mm/30mm モンキーレンチ(ロック機能)
型式:EA680B-250,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:250mm/33mm モンキーレンチ(ロック機能)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モンキーレンチ(ロッキング機能付)EA680Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モンキーレンチ(ロッキング機能付)EA680B
3本組モンキーレンチセットEA680-10
モンキーレンチ(広口/グリップ付)EA530BC
[グリップ付]超薄口ワイドモンキーレンチ(ショートサイズ) EA530JE-1/-2
ワイドモンキーレンチ(軽量)EA530GA-21~25
150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,340-6,0204,230 -2,760 -2,200 -2,580
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目〜1日目
材質クロムバナジウム合金鋼クロムバナジウム鋼特殊工具鋼クロムバナジウム鋼工具鋼クロムバナジウム鋼
メーカーSATASATABAHCO(バーコ)エンジニアTONEエンジニア
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト