ツール用品技術窓口

150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11A

  • 口開幅 (mm)
    0~24
  • 最大口開き (mm)
    24
  • 全長 (mm)
    164
  • 質量 (g)
    130
  • 材質
    クロムバナジウム鋼
  • 型番
    TWM-07
  • 先端厚み
    2mm
  • メーカー
    エンジニア
  • 呼び(mm)
    150

型番:

EA530JE-11A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA530JE-11Aの仕様・寸法情報

口開幅(mm)
0~24
最大口開き(mm)
24
全長(mm)
164
質量(g)
130
材質
クロムバナジウム鋼
型番
TWM-07
先端厚み
2mm
メーカー
エンジニア
呼び(mm)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA530JE-11A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,842円
( 3,126円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA530JE-11A,エスコ大分類:スパナ,めがね,ソケット,インパクトソケット,打撃用レンチ,商品名:150mm/24mm ワイドモンキーレンチ(薄口)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11Aの型番EA530JE-11Aのページです。 型番EA530JE-11Aに関する仕様情報を記載しております。
150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mm/24mmワイドモンキーレンチ(薄口)EA530JE-11A
600mm/62mmモンキーレンチEA530HG
300mm/60mmモンキーレンチEA530EC-12
385mm/43mmモンキーレンチEA530A-15A
300mm/39mmモンキーレンチEA530A-12B
70mm/285mm モーターレンチ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,842円27,039円8,356円9,634円4,894円4,172円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目2日目2日目
口開幅(mm)0~240~620~600~430~39-
最大口開き(mm)246260433970
全長(mm)164612315--285
質量(g)13035608601300710615
材質クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼S55C

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モンキーレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました