ツール用品技術窓口

溶接ゲージEA719K-32

通常単価(税別)
16,818円
税込単価
18,500円
通常出荷日:1日目

型式:EA719K-32,エスコ大分類:測定工具,商品名:溶接ゲージ

  • 寸法測定精度 (mm)
    ±0.6
  • サイズ
    105×1.5×78mm
  • 材質
    ステンレス
  • 重量
    190g
  • 型番
    WGU-9M
  • 測定範囲(サイズ)
    本体直尺目盛:60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート感覚:2~5mm、ビード幅:0~50mm、丸棒径:40mm、開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)
  • 角度
    ±2°
  • 対応鉄筋系
    19~35mm

型番:

EA719K-32
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA719K-32の仕様・寸法情報

寸法測定精度(mm)
±0.6
サイズ
105×1.5×78mm
材質
ステンレス
重量
190g
型番
WGU-9M
測定範囲(サイズ)
本体直尺目盛:60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート感覚:2~5mm、ビード幅:0~50mm、丸棒径:40mm、開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)
角度
±2°
対応鉄筋系
19~35mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA719K-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,818円
( 18,500円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA719K-32,エスコ大分類:測定工具,商品名:溶接ゲージ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接ゲージEA719K-32の型番EA719K-32のページです。 型番EA719K-32に関する仕様情報を記載しております。
溶接ゲージEA719K-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接ゲージEA719K-32
溶接ゲージ(ステンレス製)EA719K-1A
溶接ゲージ(ステンレス製/軽量)EA719K-4
電極隙間ゲージセットEA719K-86~EA719K-88
溶接ゲージ
デジタル溶接ゲージ
メーカーエスコエスコエスコエスコトラスコ中山新潟精機(SK)
通常価格16,818円10,581円2,389円13,834円5,270円21,339円
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
寸法測定精度(mm)±0.6±0.2±0.3-±0.4±0.03
サイズ105×1.5×78mm70.5×48×7mm56×48×5mm---
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス--
重量190g85g25g---
型番WGU-9M5869158692---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました