ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AC100V/7W発泡スチロールカッター(160mm)EA304YB-1

型番:

EA304YB-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA304YB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
ヒートカッター
電源(V)
AC100
温度範囲(℃)
最大:約160(アーチ型ユニット)、約200(ロングヒーターユニット)、約300(ショートヒーターユニット)
仕様
本体
材質
樹脂
コード長
2.2m
消費電力
7W
最大切断能力(mm)
アーチ型ユニット:厚み160、奥行80/ロングヒーターユニット:奥行100/ショートヒーターユニット:奥行12

型番リスト

表示件数
型番
EA304YB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,599円
( 7,259円 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA304YB-1,エスコ大分類:精密機械用工具・静電気対策・クリーンルーム用品,商品名:AC100V/7W 発泡スチロールカッター(160mm)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/7W発泡スチロールカッター(160mm)EA304YB-1の型番EA304YB-1のページです。 型番EA304YB-1に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/7W発泡スチロールカッター(160mm)EA304YB-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/7W発泡スチロールカッター(160mm)EA304YB-1
AC100V/600Wヒートガンセット(軽量型)EA365VA-14A
42mm 平形ノズル
AC100V/6W発泡スチロールカッター(110mm)EA304YA-11
AC100V/40W マルチヒートカッター EA304YF-1A
AC100V/1200WヒートガンEA365RA-2C
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,599円22,963円3,723円5,226円17,048円9,494円
通常出荷日1日目2日目3日目2日目2日目2日目
商品タイプヒートカッター熱風加工機熱風加工機ヒートカッターヒートカッター熱風加工機
電源(V)AC100AC100 (50/60Hz)AC100V 50/60HzAC100(50/60Hz)AC100(50/60Hz)AC100
温度範囲(℃)最大:約160(アーチ型ユニット)、約200(ロングヒーターユニット)、約300(ショートヒーターユニット)450450170(ノーマル)、250(ターボ)約400(A型パーツ)、約500(I型パーツ)50~550
仕様本体-----
材質樹脂鋼板、合成樹脂鋼板、合成樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました