ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • Power sonic ミニボール盤 MDP-100

    パオック

    Power sonic ミニボール盤 MDP-100

    -

    通常価格(税別):15897円~

    通常出荷日:3日目

  • カクダス君

    ニューストロング

    カクダス君

    カクダス君

    ニューストロング

    カクダス君

    4.0

    通常価格(税別):37758円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ボール盤バイス(軽量タイプ)

    トラスコ中山

    ボール盤バイス(軽量タイプ)

    -

    通常価格(税別):6305円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • GX-K/GF-Kシリーズオプション

    エー・アンド・デイ

    GX-K/GF-Kシリーズオプション

    GX-K/GF-Kシリーズオプション

    エー・アンド・デイ

    GX-K/GF-Kシリーズオプション

    -

    通常価格(税別):17054円~

    通常出荷日:6日目

  • 球面座金

    ミスミ

    球面座金

    球面座金

    ミスミ

    球面座金

    4.5

    通常価格(税別):500円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • Tスロットナット

    ミスミ

    Tスロットナット

    4.6

    通常価格(税別):360円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スタッドボルト

    ミスミ

    スタッドボルト

    4.6

    通常価格(税別):280円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • スクリュージャッキ(SJK)

    ミスミ

    スクリュージャッキ(SJK)

    4.7

    通常価格(税別):2440円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 菱形Tスロットナット

    ミスミ

    菱形Tスロットナット

    4.5

    通常価格(税別):1720円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 座金/球面座金

    ミスミ

    座金/球面座金

    4.6

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

AC100V/80W卓上ボール盤・クロステーブル・バイスセットEA851YA-3

通常単価(税別)
42,529
税込単価
46,782
通常出荷日:1日目

型式:EA851YA-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認

型番:

EA851YA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA851YA-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
機構
ネジ式
コード長
2m
重量
4.0kg
電源
100V・80W
付属品
マイクロクロステーブル、ミニバイス、L型レンチ、チャックキー、平行ガイド、マイクロ、クロステーブル、取り付けネジ一式、クランプセット、ミニバイス取り付け用ネジ一式、L型レンチ
チャック能力
0.8~6.0mm
テーブル寸法
120(W)×225(D)×350(H)mm
型番
28128(ESCOオリジナルセット)
回転数
2,100rpm、4,500rpm、6,200rpm(3段ベルト変速)
主軸
3/8"山24
フトコロ寸法
140mm
送り寸法
30mm
メーカー
キソパワーツール(PROXXON)

型番リスト

表示件数
型番
EA851YA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,529
( 46,782 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA851YA-3,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/80W 卓上ボール盤_クロステーブル_バイスセット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/80W卓上ボール盤・クロステーブル・バイスセットEA851YA-3の型番EA851YA-3のページです。 型番EA851YA-3に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/80W卓上ボール盤・クロステーブル・バイスセットEA851YA-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/80W卓上ボール盤・クロステーブル・バイスセットEA851YA-3
ボール盤バイス(軽量タイプ)
卓上ボール盤用バイス
日ノ出 アブライトバイス 100mm
ボール盤バイス DPV-75・DPV-100
ボール盤バイス
メーカーエスコトラスコ中山マキタ日ノ出(丸八鋳造所)SK-11TRAD
通常価格42,5296,305 -9,00034,5875,070 -4,040 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
機構ネジ式ネジ式----
コード長2m-----
重量4.0kg-----
電源100V・80W-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト