ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 適合刃幅(mm)

    ~mm
  • 最大溝深さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP-CHP

通常単価(税別)
30,915円
税込単価
34,007円
通常出荷日:1日目

1コーナ仕様のインサートと高剛性セルフクランプ機構により、深溝加工や突切り加工に対し安定した切削性能と...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

規格表

型番CWシートサイズCUTDIAHBLF
QSP32-2D-CHP2266321.8151
QSP32-3D-CHP33120322.5151
QSP32-4D-CHP44120323.2151
QSP32-5D-CHP55120324151
 

選定サポート情報

部品

型番リスト

表示件数

適合刃幅

(mm)

最大溝深さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

最小発注数量
2
66
1.8
1個
3
120
2.5
1個
4
120
3.2
1個
5
120
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,915円
( 34,007円 )
1日目
30,915円
( 34,007円 )
1日目
30,915円
( 34,007円 )
1日目
30,915円
( 34,007円 )
1日目

詳細情報

基本情報

1コーナ仕様のインサートと高剛性セルフクランプ機構により、深溝加工や突切り加工に対し安定した切削性能と優れた切りくず排出性を可能にする溝入れ工具シリーズ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP-CHPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外径深溝入れ、突切り用ブレード QSP-CHP
CGP-CHP 高圧クーラント供給口付外径深溝入れ・突切り用ブレード
外径溝入れ 突切りバイト QSER-CHP
突切り用板バイト CCH32
突切り用板バイト My-T Gシリーズ CCH
EasyMulti-Cutシリーズ 端面加工用ホルダ ETFR-CHP形
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格30,915円27,909円27,120円 -14,679円 -14,679円 -33,371円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 突っ切り溝入れ / 端面溝入れ
勝手なしなし右なしなし右
ホルダ角度(°)000000
タイプモジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型モジュラー型(ブレード)モジュラー型(ブレード)一体型
シャンク高さ(mm)3232-323225
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト